请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 导轨 > drylin® W 双轨WSPG >

drylin® W 双轨WSPG

设计: 双轨材料: 玻璃纤维廓形: 方形
产品代码
安装尺寸
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
尺寸
收起
7630cd34-68c4-44b7-b2c5-90d15c622450-origin-Zg_WSPG-063001
H [mm]
30 展开 收起
da [mm]
5 展开 收起
a [mm]
30 展开 收起
b [mm]
30 展开 收起
h [mm]
16 展开 收起
h1 [mm]
19.5 展开 收起
A1 [mm]
12 展开 收起
A2 [mm]
45 展开 收起
nh [mm]
7 展开 收起
X [mm]
13 展开 收起
Y [mm]
10 展开 收起
L [m]
2 展开 收起
生产和安装公差
收起
da公差
-0,1 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-30 展开 收起
导轨廓形
方形 展开 收起
设计
双轨 展开 收起
材料
纤维玻璃 展开 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
30391 展开 收起
惯性矩 lz [mm4]
11674 展开 收起
最大长度 [mm]
2000 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WSPG-063001
x1 根

购买套数
单套价格
¥1,062.27
已含加工费 不含税
总价
¥1,062.27
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥138.1
总价
¥1,200.37
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版