请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro® 齿条减速箱,带行星齿轮组 >

drygear® Apiro® 齿条减速箱,带行星齿轮组

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01

产品信息

  • 行程60mm起,多款可选
  • 最大轴向负载 25N(使用 NEMA17 电机)
  • 可直接用 NEMA17 电机驱动


更多优点

  • INI套件可选


注意:悬臂轴只能与合适的电机套件配合使用。

产品代码
行程 [mm]
尺寸
收起
29fb9424-b349-4638-82e3-fb9622857b61-origin-DRG_TD_RL-A16.0102.3
L1 [mm]
80 展开 收起
L2 [mm]
390 展开 收起
L3 [mm]
480 展开 收起
B1 [mm]
50 展开 收起
B2 [mm]
5 展开 收起
H1 [mm]
87 展开 收起
H2 [mm]
31 展开 收起
S1
M4 - Madenschraube 展开 收起
S2
M3 - Gewinde 展开 收起
Ø D1 [mm]
25 展开 收起
Ø D2 [mm]
30 展开 收起
Ø D4 [mm]
20 展开 收起
W1
8x45° 展开 收起
W2
4x90° 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
591.894 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.591894 展开 收起
行程 [mm]
390 展开 收起
每次旋转进给量 [mm]
125.66 展开 收起
机械性能
收起
最大速度 [m/s]
500 展开 收起
最大轴向负载 [N]
25 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥49266.31
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥1,743.94 /套
不含税
总价
¥43,598.50
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥5667.81
总价
¥49,266.31
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版