请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro® 减速箱,可与 dryspin® 丝杠直连 >

drygear® Apiro® 减速箱,可与 dryspin® 丝杠直连

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01

Apiro® 蜗杆传动,输出端与drylin® 导向丝杆连接

产品信息

  • 可用传动比:4:1、8:1、32:1、64:1
  • 输出扭矩: 2.5Nm
  • 输出:丝杠螺母
  • 驱动:驱动销/手轮


Apiro® 模块化变速箱系统包含多种可选附件。

您可以在这里找到合适的导向丝杆。

产品代码
传动比
丝杠导程
尺寸
收起
a6e9ced2-3e03-4221-b301-c359ee0de6f2-origin-DRG_TD_RL-A10.0190_1
B1 [mm]
50 展开 收起
L1 [mm]
90 展开 收起
L2 [mm]
110 展开 收起
L3 [mm]
18 展开 收起
L4 [mm]
128 展开 收起
H1 [mm]
87 展开 收起
W1
45° 展开 收起
W2
90° 展开 收起
S5
Tr16x2 展开 收起
Ø D1 [mm]
8 展开 收起
Ø D2 [mm]
30 展开 收起
Ø D3 [mm]
54 展开 收起
Ø D7 [mm]
2 展开 收起
Ø D8 [mm]
21.2 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
253.167 展开 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 展开 收起
额定扭矩 [Nm]
2.5 展开 收起
传动比
4:1 展开 收起
额定速度 [r/min]
80 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥34757.39
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥1,230.35 /套
不含税
总价
¥30,758.75
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥3998.64
总价
¥34,757.39
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版