请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro® 齿条减速箱,带联轴器 >

drygear® Apiro® 齿条减速箱,带联轴器

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01

产品信息

  • 行程60mm起,多款可选
  • 最大轴向载荷为 50N
  • 可灵活连接传动轴
  • 可手动或电机驱动


更多优点

  • 采用Apiro®模块化齿轮箱系统,轻松实现同步
  • INI套件可选
产品代码
行程 [mm]
Ø D7 [mm]
尺寸
收起
4e98de17-ff39-4505-8512-051cb2e1cc00-origin-DRG_TD_RL-A14.0109.4
L1 [mm]
80 展开 收起
L2 [mm]
60 展开 收起
L3 [mm]
150 展开 收起
B1 [mm]
50 展开 收起
B3 [mm]
55 展开 收起
H1 [mm]
87 展开 收起
H2 [mm]
31 展开 收起
S1
M4 - Senkschraube 展开 收起
S2
M3 - Gewinde 展开 收起
Ø D1 [mm]
25 展开 收起
Ø D2 [mm]
30 展开 收起
Ø D7 [mm]
10 展开 收起
W1
8x45° 展开 收起
W2
4x90° 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
256.5874 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.2565874 展开 收起
行程 [mm]
60 展开 收起
每次旋转进给量 [mm]
125.66 展开 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 展开 收起
最大速度 [m/s]
500 展开 收起
最大轴向负载 [N]
50 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥940.92
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥832.67 /套
不含税
总价
¥832.67
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥108.25
总价
¥940.92
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版