请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® 适配器,用于将 Apiro 连接到 drylin SLW、SHT >

drygear® 适配器,用于将 Apiro 连接到 drylin SLW、SHT

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01

用于将 Apiro® 蜗杆传动装置直接连接到 drylin SLW、SHT 线性模块的适配器

产品信息

  • 适配器板可用于多种 drylin 线性模块
  • 包括用于连接 Apiro® 蜗杆传动装置的联轴器
  • 多个线性模块可同步运行


对于 Apiro-Drylin 连接,还需要与之匹配的Apiro 蜗轮!


产品代码
drylin 轴
尺寸
收起
4462f0ad-6e6b-4568-b89e-9be13896e9ee-origin-LCA_TD_RL-A54.0113_DE_1
L1 [mm]
55 展开 收起
Ø d2 [mm]
8 展开 收起
B1 [mm]
13 展开 收起
H1 [mm]
62 展开 收起
L2 [mm]
40 展开 收起
L3 [mm]
20 展开 收起
S [mm]
8 展开 收起
孔型
40 x 20 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
35.9832 展开 收起
drylin 轴
SLW-1660 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.0359832 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥20975.63
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥742.50 /套
不含税
总价
¥18,562.50
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥2413.13
总价
¥20,975.63
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版