English
带配件的 drygear® 滚珠轴承蜗轮减速箱,单侧输出

- 搭配手轮与夹紧机构,操作便捷,可实现部件稳定定位
- 无需额外工具即可完成手动调节的即装即用完整解决方案
- 可承受高达1000牛的轴向负载(支持水平方向负载)
- 无需润滑、免维护,不会造成环境污染
- 单侧输出
产品代码
安装尺寸
传动比
手轮
附件
尺寸
收起

L1 [mm]
80 收起
L2 [mm]
33.5 收起
L3 [mm]
40 收起
L4 [mm]
20 收起
B1 [mm]
35 收起
B2 [mm]
10.5 收起
B3 [mm]
5 收起
B4 [mm]
16 收起
B6 [mm]
6 收起
B7 [mm]
23 收起
B8 [mm]
50.5 收起
S2
6xM4 收起
S3
M3 收起
Ø D1 [mm]
8 收起
Ø D2 [mm]
20 收起
Ø D3 [mm]
23 收起
Ø D4 [mm]
31 收起
Ø D5
45 收起
Ø D6
8 收起
H1 [mm]
90 收起
H2 [mm]
23 收起
H3 [mm]
7.5 收起
H4 [mm]
19 收起
H5 [mm]
31 收起
H6 [mm]
5.5 收起
W1
45° 收起
W2
45° 收起
一般性能
收起
重量 [g]
464.639 收起
安装尺寸
20 收起
重量【kg or kg/m】
0.464639 收起
传动比
38:1 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 收起
额定速度 [r/min]
12 收起
额定扭矩 [Nm]
5 收起

销售咨询
滑动查看更多