English
drygear® evoloid 减速箱,带电机NEMA17

- Compact motor gearbox unit
- Planetary gearbox in dry operation
- Available transmissions: 18:1
- Max. output torque: 3Nm
- Stepper motor NEMA 17 including encoder
产品代码
设计
电机类型
尺寸
收起
L1 [mm]
21.5 收起
L2 [mm]
164.75 收起
L3 [mm]
2 收起
B1 [mm]
42 收起
B2 [mm]
31 收起
B3 [mm]
5.5 收起
S1
M3 收起
S2
M3 STS Schraube 收起
Ø D1 [mm]
8 收起
Ø D2 [mm]
22 收起
一般性能
收起
重量 [g]
644.985 收起
机械性能
收起
传动比
18:1 减速比 收起
间隙 [°]
1 收起
额定速度 [r/min]
75 收起
额定扭矩 [Nm]
3 收起

销售咨询