请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > Delta 蜘蛛手机器人 > 3 轴 Delta 机器人 | 工作直径 360 或 600 mm >

3 轴 Delta 机器人 | 工作直径 360 或 600 mm

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
  • 拾取速度达60次/分钟
  • 适用于不超过 5 Kg的负载
  • 精度要求为 0.5 mm
  • 最大速度3.0 m/s
  • 最大加速度60 m/s²


可选

产品代码
额定臂展 [mm]
版本
控制系统
节拍
尺寸
收起
工作直径 [mm]
360 展开 收起
重量 [kg]
13 展开 收起
一般性能
收起
自由度个数
3自由度 展开 收起
重复位置精度 ± [mm]
0.5 展开 收起
最大加速度 [m/s²]
60 展开 收起
最大速度 [m/s]
3 展开 收起
最大有效负载 [kg]
5 展开 收起
节拍
60 展开 收起
版本
装配套件,紧凑型运输箱 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
50 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥50500.57
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价不含税
¥44,690.77 /套
总价不含税
¥44,690.77
税额税率13%
+ ¥5809.8
总价 含税
¥50,500.57
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版