请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro 专用直流电机 >

drygear® Apiro 专用直流电机

Picture 01
Picture 01
Picture 02
  • 扭矩0.1Nm 至 1.8Nm
  • 工作电压:12 VDC和 24 VDC
  • 转速:最高 440 转/分钟
  • 电机连接:紧凑型接头
  • 电机外壳防护等级:IP30
  • 可直接用电池驱动


不含齿轮箱的价格


产品代码
额定扭矩 [Nm]
尺寸
收起
H1 [mm]
87 展开 收起
H2 [mm]
31 展开 收起
B1 [mm]
36 展开 收起
B2 [mm]
42 展开 收起
B3 [mm]
50 展开 收起
L1 [mm]
90 展开 收起
L2 [mm]
85.5 展开 收起
L4 [mm]
239.6 展开 收起
L6 [mm]
129.6 展开 收起
L7 [mm]
141.6 展开 收起
Ø S [mm]
8 展开 收起
Ø D7 [mm]
2.8 展开 收起
Ø D8 [mm]
21 展开 收起
Ø D11 [mm]
36 展开 收起
Ø D12 [mm]
32 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
515.873 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.515873 展开 收起
机械性能
收起
额定电流 [A]
0.9 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥36427.81
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价不含税
¥1,289.48 /套
总价不含税
¥32,237.00
税额税率13%
+ ¥4190.81
总价 含税
¥36,427.81
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版