English
drygear® Apiro® 减速箱,适配drylin 轴

- 可连接dryslin®直线模组,并可以同时驱动多套模组
- 多种减速比可选
- 输出扭矩可达2.5Nm
- 高耐磨性,经过实验室寿命验证
- 成本低、性价比高
- 应用温度+5°C至+50°C
- 组合灵活,在模块化驱动系统中的运用形式多
- 干运行,即无需额外的润滑剂,降低维护成本
- 无额外的润滑剂,不易吸附灰尘,因此对污垢不敏感
- 使用igus®高性能塑料,重量轻
产品代码
传动比
尺寸
收起

B1 [mm]
50 收起
B3 [mm]
62 收起
B4 [mm]
7 收起
L1 [mm]
90 收起
L2 [mm]
110 收起
L3 [mm]
18 收起
L4 [mm]
128 收起
H1 [mm]
87 收起
H2 [mm]
31 收起
W1
8 x 45° 收起
W2
4x90° 收起
W3
3x120° 收起
S1
M4 Madenschraube 收起
Ø D1 [mm]
8 收起
Ø D2 [mm]
30 收起
Ø D3 [mm]
54 收起
Ø D4 [mm]
14 收起
Ø D6
2.4 收起
Ø D7 [mm]
2 收起
Ø D8 [mm]
21.2 收起
Ø D9 [mm]
20 收起
一般性能
收起
重量 [g]
234.874 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 收起
额定扭矩 [Nm]
2.5 收起
断裂扭矩 [Nm]
15 收起
传动比
4:1 收起
额定速度 [r/min]
80 收起

销售咨询
滑动查看更多