English
chainflex® 高柔性总线电缆 CFBUS.PVC

一般性能
收起
总线类型
Profibus (1x2x0.64 mm) 收起
芯数及截面积
(2x0.25)C 收起
最大外径(d) [mm]
8.5 收起
重量 [kg/km]
77 收起
铜含量 [kg/km]
25 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
106.25 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
滑行最大速度 [m/s]
2 收起
最大加速度 [m/s²]
30 收起
电气参数
收起
额定电压
50 V 收起
UL额定电压 [V]
300 收起
测试电压
500V 收起
特性波阻抗 [Ω]
150 收起
电缆结构
收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
绝缘材料
符合总线规格标准 收起
芯线组1
2x0.25 收起
颜色代码
红,绿 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 收起
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 收起
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
不含聚四氟乙烯
产品设计不含PTFE 收起
UL认证
证书编号V293650:"igus易格斯的4年chainflex电缆质保承诺和使用寿命计算器基于每年20亿次运动循环的测试" 收起
UL 列名
CMX UL 444, 75°C 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
REACH
符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF240.02.24 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询