请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 总线电缆 > chainflex® 高柔性总线电缆 CFBUS.LB >

chainflex® 高柔性总线电缆 CFBUS.LB

Picture 01
Picture 01
ulawm
oil_resistance
desina
ce
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
  • 用于极高的应用要求
  • 外护套:TPE
  • 总屏蔽
  • 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐有机油(符合VDMA 24568标注,第8章S-MB,经DEA测试)
  • 不含PVC
  • 抗UV
  • 无卤素
  • chainflex®等级:7.6.4.1
产品代码
芯数及截面积
总线类型
一般性能
收起
总线类型
Profibus (1x2x0.64 mm) 展开 收起
芯数及截面积
(2x0.25)C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
9 展开 收起
重量 [kg/km]
78 展开 收起
铜含量 [kg/km]
32 展开 收起
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
90 展开 收起
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
-35 °C至+70 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-55°C 至 +70°C 展开 收起
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
100 展开 收起
电气参数
收起
额定电压
50 V 展开 收起
UL额定电压 [V]
600 展开 收起
测试电压
500V (根据DIN EN 50289-1-3) 展开 收起
特性波阻抗 [Ω]
150 展开 收起
电缆结构
收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
绝缘材料
符合总线规格标准 展开 收起
芯线组1
2x0.25 展开 收起
颜色代码
红,绿 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 展开 收起
特性和认证
收起
抗UV
展开 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
Dry cleanroom
按 DIN EN ISO 14644-1 标准在干式无尘室中测试 展开 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥83.71
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
电缆基价
¥69.00 /米
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥5.08 /米

总产品单价
¥74.08 /米
总价
¥74.08
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥9.63
总价
¥83.71
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版