请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > 蜗轮减速器 > 带配件的 drygear® 滚珠轴承蜗轮减速箱,单侧输出 >

带配件的 drygear® 滚珠轴承蜗轮减速箱,单侧输出

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
  • 搭配手轮与夹紧机构,操作便捷,可实现部件稳定定位
  • 无需额外工具即可完成手动调节的即装即用完整解决方案
  • 可承受高达1000牛的轴向负载(支持水平方向负载)
  • 无需润滑、免维护,不会造成环境污染
  • 单侧输出 
产品代码
安装尺寸
传动比
手轮
附件
尺寸
收起
2047aef9-8c0f-445f-81d3-2e05d7863b6e-origin-DRG_GEN_Schneckengetriebe_mit_Zubeh26ouml3Br_BB_mit_einseitigem_Abtrieb_DE_1
L1 [mm]
80 展开 收起
L2 [mm]
33.5 展开 收起
L3 [mm]
40 展开 收起
L4 [mm]
20 展开 收起
B1 [mm]
35 展开 收起
B2 [mm]
10.5 展开 收起
B3 [mm]
5 展开 收起
B4 [mm]
16 展开 收起
B6 [mm]
6 展开 收起
B7 [mm]
23 展开 收起
B8 [mm]
50.5 展开 收起
S2
6xM4 展开 收起
S3
M3 展开 收起
Ø D1 [mm]
8 展开 收起
Ø D2 [mm]
20 展开 收起
Ø D3 [mm]
23 展开 收起
Ø D4 [mm]
31 展开 收起
Ø D5
45 展开 收起
Ø D6
8 展开 收起
H1 [mm]
90 展开 收起
H2 [mm]
23 展开 收起
H3 [mm]
7.5 展开 收起
H4 [mm]
19 展开 收起
H5 [mm]
31 展开 收起
H6 [mm]
5.5 展开 收起
W1
45° 展开 收起
W2
45° 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
464.639 展开 收起
安装尺寸
20 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.464639 展开 收起
传动比
38:1 展开 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 展开 收起
额定速度 [r/min]
12 展开 收起
额定扭矩 [Nm]
5 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥3067.72
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥2,714.80 /套
不含税
总价
¥2,714.80
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥352.92
总价
¥3,067.72
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版