2023年滚珠轴承新品
![]() | 全新持久型标准产品系列 | |||
使用iglidur® J3材料制成的保持架,新款的xiros深沟球轴承使用寿命比配备xirodur B180保持架的标准件延长21倍。 | ||||
![]() | 陶瓷滚珠的深沟球轴承 | |||
使用具有良好耐磨性的氧化锆材料制成滚珠,能够表现出最佳耐化学性和耐热性 | ||||
![]() | 耐高温的深沟球轴承 | |||
使用iglidur® F500材料制成的保持架,新款的xiros 耐高温深沟球轴承使用寿命与使用xirodur A500保持架的标准件相比,延长了50%。 | ||||
![]() | 节省空间设计的滚珠导轨 | |||
传统循环滚珠导轨的替代方案,成本上可节省高达60% | ||||
了解更多
2023其他新品












































































































































