xiros滚珠轴承的优势

易格斯的滚珠轴承为何如此特别?易格斯的xiros工程塑料滚珠轴承的特别之处在于,它们采用工程塑料制成,因此使用寿命长且免维护、免润滑。
►内外圈:xiros工程塑料滚珠轴承在不同应用中的适用性主要由两个滚道的材料决定。易格斯的低摩擦滚珠轴承由高性能工程塑料制成,工程塑料材料的选择很多样,不同材料具有不同的特性,这意味着易格斯滚珠轴承可适用于很多不同的应用,并具有较长的使用寿命。►滚珠轴承保持架:我们的工程塑料滚珠轴承保持架在耐化学品性和耐温性方面与内外圈的材料完美匹配。►滚珠轴承滚珠:除了不锈钢滚珠外,滚珠的制作材料还可为玻璃或工程塑料。当无金属且耐化学品性非常重要时,玻璃滚珠非常合适。带工程塑料滚珠的滚珠轴承通常非常轻便。而不锈钢滚珠则具有性价比高和耐高温的优点。
重量轻
金属滚珠轴承坚固耐用,但重量大。xiros 滚珠轴承是许多应用场合的理想替代品,因为塑料滚珠轴承重量轻,可靠耐用。
塑料滚珠轴承通常用于汽车工业和航空航天工程。无论在任何需要轻量化的地方,我们的轻型塑料滚珠轴承可满足要求。
不会生锈
与金属制成的轴承相比,塑料滚珠轴承具有重要优势:它们不会生锈。 即使在腐蚀性环境中,xiros 滚珠轴承也能长期稳定运行,使用寿命长,完全无需维护。

有耐高温的滚珠轴承可选
针对一些温度特殊的应用条件,igus 提供耐低温和高温的滚珠轴承。 由于轴承材料的特性,不需要金属轴承专用的昂贵润滑剂。
这些工程塑料滚珠轴承的性能经过测试,并在 xiros 测试实验室接受了大量测试,包括 -100°C 极低温下的测试和高温测试。对于在高温下运行的应用,igus 提供耐高温滚珠轴承,可在达 +150°C 的温度下长期使用。
有符合 FDA 标准的滚珠轴承可选
当零件与食物接触或在无菌区域时,可使用由符合 FDA 标准的塑料制成的滚珠轴承。
igus 开发出符合 FDA 批准的塑料,并且无需额外的润滑,采用这种材料的 xiros 滚珠轴承非常适合食品工业和医疗技术的应用。
有无磁性、电绝缘的滚珠轴承可选
在任何需要避免金属影响的地方, 例如:无磁、电绝缘,工程塑料滚珠轴承都是首选。 xiros 产品系列中包括完全由工程塑料制成的滚珠轴承以及带玻璃滚珠的产品。
除此之外,还有导电和可检测的工程塑料滚珠轴承可选。
耐化学品的工程塑料滚珠轴承
因为使用的是耐化学腐蚀的塑料材料,xiros 滚珠轴承即使与腐蚀性化学品接触,也能可靠工作,它们的耐久性和计算出的使用寿命源于我们在测试实验室得出的数据。
在暴露于具有腐蚀性的化学品中时,昂贵的特殊润滑剂是必不可少的,但对于轴承材料具备自润滑特性且耐腐蚀,xiros塑料滚珠轴承无需额外润滑剂。任何产品相关的问题请联系我

陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话