请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026年滚珠轴承新品 >

2026年滚珠轴承新品

混合式深沟球轴承
XRS_PROD_hybrid_bearing_stainless_steel_cage_B180_1_879d02e62e
配备不锈钢内圈,适用于更高载荷工况

空心滚珠球面输送单元
XRS_PROD_BB_522_G_J350_hollow_ball_2_ff0316012f
采用空心滚珠,重量最高减轻49%

碳纤维防静电输送辊
XRS_PROD_carbon_ESD_roller_with_F182_bearings_1_ecbe019600
搭配 F182 塑料轴承,防静电、运行高效

不锈钢防静电输送辊
XRS_PROD_stainless_steel_roller_with_F182_bearings_1_014a923b71
搭配 F182 塑料轴承,防静电、运行高效

2025 年发布产品
用于无尘室的滚珠轴承
XRS_PROD_clean_room_ball_bearing_1_95d12354c3
耐磨材料 C161 减少了微小颗粒产生
带保持架的推力轴承
XRS_PROD_BB_51100_B180_thrust_ball_bearing_1_e700e84972
大幅延长轴向负载下的使用寿命
带陶瓷轴承的输送辊
XRS_PROD_BBT_ES_38_6000_ZRO_2_2_323c86bd7d
耐高温达250℃,强化学抗性
陶瓷滚珠轴承
XRS_PROD_BB_Ceramic_1_aa9db9829e
由氧化锆或氮化硅制成的耐温度和化学品专家
滚珠传输单元
XRS_PROD_BB_515_S_B180_4_19088c1b46
减小了安装深度,安装方便
导电的球面输送单元
XRS_PROD_BB_515_G_J3_B_ES_sliding_ball_caster_1_06b14ffaa1
具有高导电性,非常适合半导体行业
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版