请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 摄像技术 > LED显示器中的耐温电缆 >

LED显示器中的耐温电缆

可用于高温、日晒、雨雪天气的供能系统

设备改装前的电缆已因无法承受目前 -5℃ 的温度而损坏。CFLG.6G chainflex® 高柔性光缆具有耐寒耐高温的特点,可在零下40摄氏度的温度下正常工作。自从使用耐温的高柔性电缆,达拉斯 Victory Plaza 传奇的LED屏幕便可在高温、日晒、雨雪天气情况下正常运行。

确保在经过数百万次往返运动后仍能获得高数据量的完好图像。在科隆的易格斯测试实验室成功进行了电缆测试,该电缆配备20m拖链。正如光纤电缆一样,高柔性控制电缆和电动机电缆同样满足了温度和低磨损的高性能需求。它们成功经过易格斯igus® 百万次的循环测试。

CF_AP_unharnessed_cables_led_monitors_CN_1_9c6fb3fd1b
CF_AP_unharnessed_cables_led_monitors_CN_2_62a6a6e05c

 

在此获得更多有关应用产品

 

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版