请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机加工中心 >

机加工中心

用于机床的拖链、电缆和轴承技术

ECS_AP_machining_center_3d-still_570_CN_1.jpg

机加工中心包含各种用于车削、铣削、磨削或钻孔的机器。它们种类多样,且通常非常精密。但是,这些机器对易格斯产品的要求大同小异。用于此类应用的供能系统、电缆和轴承必须非常可靠,且通常要能承受短行程中的高动态。此外,由于切屑、冷却润滑剂或研磨剂,它们有时也要承受很高的负载。

易格斯的坚固全封闭拖链可保证机器可用性的最大化。而且无论是狭小的安装空间、高运行速度还是快速、轻松安装,易格斯产品都可以轻松应对。

 

精进技术和降低成本:用于切削加工中心的易格斯热门产品

ECS_AP_drylin_e_readychain_series_numbered_CN_2_23e0177501
结构极其紧凑,防碎屑、耐灰尘,无间隙,易于打开,可选配内部分隔片和支撑底盘
ECS_AP_drylin_e_readychain_series_numbered_CN_3_9f67825a5f
已填充电缆的完整拖链系统,装配时间减少95%,快速安装, 减少机器停机时间
ECS_AP_drylin_e_readychain_series_numbered_CN_1_67167c4a25
功能强大的步进电机,可通过产品查找器快速找到适合您应用的驱动装置
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版