请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机器人行业 > 机器人拖链系统用于Aectual公司的超大号 3D 打印机 >

机器人拖链系统用于Aectual公司的超大号 3D 打印机

确保无故障运行

荷兰Aectual公司通过其XXL 3D打印机器人为建筑行业设计和生产可持续发展的产品。(外墙、地板、楼梯、墙壁元素等等)XXL 3D打印机是由Aectual公司自己开发的。该机器人还可以在没有任何监督的情况下在夜间运行,这就要求电缆引导系统可靠,避免出现扭曲或故障,尤其是在夜间。新产品在白天开发,在夜间生产。打印速度高达0.5m/s。

1092_vector_2020-5.jpeg挑战与应用要求

  • 忽视了机器人供能系统的重要性

  • 在开发之初,使用电缆扎带和绳索,机器人的运动会损坏电缆

  • 需要一个可靠的供能系统

  • 夜间生产,无需人工监督长达 12 小时

  • 每次打印的运行方式都不同,因此需要对机器人进行许多调整

易格斯解决方案

由于零件的生产总是在夜间进行,没有任何人工监督,因此我们的想法是选择一个满足安全运行但又灵活的系统。在回缩系统安装了RSP(气动伸缩系统)。回缩力可以根据链条的填充物进行单独调整,并且还提供最高的回缩力,由于一体化的空气储藏库,几乎没有能源损耗。除了易格斯的供能系统外,Aectual公司还选择了机器人电缆 (CFROBOT),使系统更加稳定可靠运行。

ECS_3DSTILL_triflex-RSP_pneumatics_5.jpegRSP|最强的伸缩系统

  • 可靠安全地引导长度达Ø125毫米的大型拖链
  • 带压力控制阀,伸缩力可变可调节
  • 即便在高负载下,整个行程中力也几乎保持恒定
  • 可监控弯曲位置,进行状态监测和预测性报警
  • 伸缩力比RS系统相比更大
  • 拥有一体化的空气储藏库,能量损耗少
  • 安装选项多样,适用于多种机器人类型和适配控制器制造商
  • 用于3-6轴的工业机器人

此应用案列中使用到的产品系列

任何应用相关的问题请联系我
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版