主页 > 电缆 > 特种电缆 > 经DNV认证的顶驱电缆 >

经DNV认证的顶驱电缆

CF_GEN_news_CFSPECIAL_DNV_370x195px_1.png在海上钻井平台应用中,对功能安全方面要求高。因此,该平台所使用的产品必须满足最高要求,且能承受极端天气的影响。针对垂直应用中产生的高拉力,CFCPECIAL.5XX系列可以提供解决方案。该系列现已获得DNV(挪威船级社)的新认证,得益于DNV的定制化测试程序和严格的资格审核措施,您将获得最优质的产品。

IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
精进技术
  • 顶驱电缆解决方案现已获得DNV认证
  • 该解决方案既适用于现有设备的改造,也适用于新建项目,作为一款标准产品供应
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
降低成本
  • 由于CFSPECIAL.5XX系列整体获得了DNV认证,项目认证成本得以降低
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
证明
  • 可提供完整的资格标准和测试程序文档
  • 技术数据表中包含详细的产品文档
IGUS_SCR_Sustainability_CN_1_921a4d8505
可持续性
  • 无起订量,按需购买,避免了电缆的过度浪费

技术数据

产品代码芯数与截面积 [mm²]外径[mm]铜含量 [kg/km]重量[kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1.5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1.5)C)C36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34.525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37.531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C4417502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019.5713867
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版