室内冲浪机
自润滑轴承技术用于踏浪机
简介
- 描述:这种运动器材可以模拟冲浪运动,使用者无需接触到水就能达到类似于冲浪的锻炼效果
- 要求:无需维护,完全免润滑,低磨损,经济实惠,运行顺畅,低摩擦
- 使用产品:带配套丝杠螺母的dryspin®快速丝杠、iglidur®滑动轴承、drylin®W线性导轨
- 成功经验:为了逼真地模拟冲浪的复杂动作,该公司将全部运动部件都换成了iglidur高性能聚合物。经过摩擦和耐磨优化的igus摩擦聚合物完全达到了用户预期,尤其是在降低成本和维护方面。
问题描述
对冲浪爱好者来说,巴西一直是一个理想的冲浪圣地。无尽的沙滩和海湾,千变万化的波浪,危险又迷人。但是时间和金钱抬高了冲浪的门槛。Surf Evolution公司提供了一个想法:冲浪并不总是需要在有水的地方。这家巴西公司开发了模拟冲浪板动作的健身训练设备。
第一代冲浪机很快就面世了。但Surf Evolution的设计师发现他们的新型冲浪机中使用了不少金属轴承。金属轴承往往成本太高,更糟糕的是,轴承需要定期维护,这要花费大量时间。
解决方案
为了逼真地模拟冲浪的复杂动作,该公司将全部运动部件都换成了iglidur高性能聚合物。经过摩擦和耐磨优化的igus耐磨塑料完全达到了用户预期,尤其是在降低成本和维护方面。
重新设计后的训练设备有条不紊地更换了轴承。现在,大量支承位置都配备了iglidur滑动轴承。负载环境使用drylin 丝杠螺母,无需润滑或维护。igus drylin W线性导轨可确保板的平稳来回移动。这不仅大幅缩短了维护时间,还将成本降低了70%。