请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 农机行业 > 粪肥撒布系统中的滑动轴承应用 >

粪肥撒布系统中的滑动轴承应用

项目概况
瑞士 Brunner Spezialwerkstatt AG 公司研发的 “Schleppfix” 粪肥撒布系统,以低排放特性引领未来农业发展,其所有运动部件均采用易格斯(igus®)免润滑塑料滑动轴承。
FA_0924_4_38be4f9a51
  • 所属行业:农业工程
  • 客户需求:需适配高负载工况、耐介质腐蚀、免润滑、防腐蚀的滑动轴承
  • igus解决方案:iglidur® G 滑动轴承、igutex® TX1 纤维复合材料轴承
面临的挑战
2018 年,托马斯・霍伦施泰因(Thomas Hollenstein)与设计师卢卡斯・博斯哈特(Lukas Bosshart)萌生了一个愿景:打造一款操作简便、用户友好且低磨损的粪肥撒布系统,以符合新法规要求。
根据瑞士相关规定,2024 年起,液态粪肥及液态发酵产物必须采用低排放撒布技术;这一法规将于 2030 年在全欧洲推行。合规的撒布方式包括:通过拖管或拖靴式撒布器进行带状撒布、采用开槽钻孔(开放式或封闭式槽口)撒布,以及在耕地上使用宽幅撒布器撒布 —— 前提是液态农家肥需在数小时内翻埋入土。
“我们之前的产品系列中已有一款粪肥撒布机,但它与竞争对手的产品 99% 相似。我们想要一款全新的、前所未有的产品,于是开始绘图、设计并制作原型,三年后终于成功推出了‘Schleppfix’。” 霍伦施泰因说道。
这款新产品与传统系统的核心区别在于:无需带旋转部件的分配头,也无需排水软管。Schleppfix 提供 6 种不同作业幅宽,范围从 2.5 米至 15 米;根据作业幅宽,可配置 1 至 5 个分配箱,最大撒布速率可达 7000 升 / 分钟。
“另一大优势是高撒布效率 —— 即便搭配真空压缩机也能实现,且不存在排水软管频繁堵塞的问题。” 霍伦施泰因补充道。为推广 Schleppfix 粪肥撒布机,他还专门成立了 Swisstec AG 公司。
解决方案
“我们的连杆机构中有大量运动部件,均需轴承支撑。易格斯作为滑动轴承领域的专家,在瑞士享有极高声誉。所以我当时毫不犹豫地决定选择易格斯,并立即从官网订购了 100 个标准材质(iglidur® G)的轴套用于测试。” 托马斯・霍伦施泰因解释了选择易格斯的原因。
最终,Schleppfix 共搭载 28 个此类轴套,均匀分布在整个悬臂上。设备的两个侧臂采用独立悬挂设计,可自由摆动。“我们发现,侧臂的轴承部位会承受巨大作用力。与易格斯专家沟通后,我们决定选用易格斯的纤维复合材料 ——igutex® TX1。” 霍伦施泰因确认道。
易格斯瑞士地区大客户经理阿克塞尔・埃伯特(Axel Ebert)补充说明:“iglidur® G 是我们滑动轴承系列中高性价比的标准材质,表面压力最高可达 80 兆帕,适用于大多数应用场景。但 Schleppfix 侧臂的轴承部位会承受极大的膨胀力,而我们研发的全新 igutex® 纤维复合材料系列,正是专为这类场景设计 —— 在表面压力高达 200 兆帕的情况下,仍能保持耐磨性能与尺寸稳定性。”
igutex® 高负荷专用材质兼具高耐磨性与承受高(静态)载荷、冲击载荷及边缘载荷的能力,完美适配本项目需求。
为实现最大承载表面积以分散负荷,Schleppfix 采用了特殊设计:轴承长度达 120 毫米,可完全包覆部件;同时,设备还配备了 igutex® TX1 止推垫圈,确保轴向启动顺畅。与 iglidur® 材质一样,igutex® 纤维复合材料同样具备无润滑、免维护、防腐蚀、高防尘与耐介质性等多重优势。
与产品相关的任何问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版