Gruber Systems 推出的 pushMAXI-TELE+ROTO 电视天花板电动吊架,搭载 igus® PRT-01-50 回转支承与 NT-35-AR-520 导轨,实现 360° 手动旋转、电动伸缩(最大 500mm)及静音运行。方案采用免润滑设计,满足家用客厅、商用会议室 / 酒店大堂等场景对空间节省、美观与高可靠性的需求。
技术需求:结构紧凑,隐蔽安装,能满足电视或者显示器的360°自由旋转和上升下降,流畅、安静、可靠
家居场景:适用于大户型空间,支架折叠后紧贴天花板,不遮挡视野,行走无阻碍;灵活定位,让电视可随动线调整角度,兼顾客厅观影与餐厅投屏等多元需求。
商业场景:在会议室、酒店大堂、健身房等多功能空间中,支架可快速切换展示角度,适配会议演示、品牌宣传、健身跟练等场景,兼顾空间节省与视觉灵活性。