English
iglidur® 回转环,PRT-01,铝外壳,iglidur® J 制成的滑动元件

- 完全免维护
- 易安装和可更换的滑片
- 耐磨损
- 适用于非常高的负载和高硬度
- 铝合金外壳
- iglidur® J制成的可更换、免维护的滑动元件(标配)
产品代码
D [mm]
尺寸
收起

H [mm]
24 收起
D [mm]
80 收起
D公差
according to DIN ISO 2768 mK 收起
D1 [mm]
70 收起
d1 [mm]
31 收起
d [mm]
20 收起
Ø d2 [mm]
60 收起
d2公差
±0,20 mm 收起
h [mm]
8 收起
T1
6 x 60 ° 收起
T2
6 x 60 ° 收起
S1
M4 收起
S2
4,5 (H13) 收起
K1
DIN 7984 M4 收起
R1 [mm]
30 收起
R2 [mm]
20 收起
B [mm]
3.5 收起
一般性能
收起
重量 [g]
279.9 收起
基座材料
铝 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
15000 收起
轴向动态负载 [N]
4000 收起
径向静态负载 [N]
2300 收起
径向动态负载 [N]
600 收起
干运行转速[rpm]
300 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
100 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准

销售咨询
滑动查看更多