请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 临床治疗与支持护理 > 治疗床椅 > PRT 回转环轴承用于手术台 >

PRT 回转环轴承用于手术台

NUOVA BN 拥有四十余年行业经验,专注于放射外科手术台的研发与制造,产品广泛应用于医院、军方及野战医院等场景,可满足多样化外科手术需求。公司坚持技术迭代与功能优化,持续为客户提供定制化、高可靠性的手术设备。在新一代手术台项目中,客户希望实现整机 360° 旋转,提升手术定位灵活性与台面转运效率,同时严格满足手术室严苛的卫生与安全标准。
  • 核心需求:需一款创新解决方案,提升放疗手术台功能,实现 360° 旋转
  • 具体要求:具备阻燃特性;表面光滑可清洗且无沟槽(防止污垢堆积);符合手术室高卫生标准;占用空间小且易于安装;零部件可更换;能承受高负载且耐磨
  • 行业:医疗技术
1310_manus_2023_2_26a2c1d3eb
问题描述
NUOVA BN 公司的放疗手术台需满足极高的使用标准。在手术室这一关键环境中,设备表面必须确保具备阻燃性、光滑平整、可清洗、无反光且可消毒的特性,同时不能存在沟槽结构(避免污垢堆积)。
项目面临的核心挑战在于:在满足上述所有要求的基础上,还需保证设备的可靠性、易于消毒性、占用空间最小化及零部件可更换性;此外,设备还需具备优异的耐磨性与耐化学腐蚀性,并能在极低且稳定的转速下承受高负载。
解决方案
易格斯 iglidur® PRT-01-50 型号回转支承轴承被证明是该项目的理想之选。这款轴承能实现平稳旋转,可轻松应对设备运行过程中的负载与力矩,其平稳的运行性能在此应用中发挥了关键作用。
得益于整个系统的旋转功能,医护人员可根据需求灵活调整患者体位。同时,iglidur® 回转支承轴承采用无润滑材质,完全符合手术室对卫生与消毒的严苛标准;而不锈钢与 iglidur® 滑动部件的组合设计,也让设备的清洁与消毒变得更加便捷。
此外,零部件的可更换性设计,确保设备即便在出现故障时,通过更换部件仍能继续使用;而低维护需求与便捷的安装方式,进一步优化了设备的整体运行效率。

(资料来源:2023 manus NUOVA BN S.R.L.公司参赛项目)

中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版