请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 家装家具 > PRT让电子挂图实现顺畅纵横切换 >

PRT让电子挂图实现顺畅纵横切换

比利时领先的协作解决方案制造商i3 SOLUTIONS© 的数字白板集成摄像头、电子白板、视频会议系统等功能,支持灵活移动。白板可根据内容类型(如文档、视频、板书)自由切换横竖屏,优化多场景观看体验,适用于企业会议室的高效协作、教育机构的互动教学、远程办公的视频会议场景。白板旋转结构中的PRT凭借 iglidur® 工程塑料滑动元件实现免维护运行,紧凑设计适配最小安装空间,且预装交付简化安装流程。

功能需求:免润滑、易安装、紧凑设计
行业领域:办公用品(智能会议设备)
客户价值:igus® PRT 系列回转支承凭借免维护、即装即用的优势,助力白板实现精准旋转功能,提升团队协作效率。
图片未找到
图片未找到
问题和挑战
  • 运动精度要求:数字白板需在横/ 纵向平稳流畅地旋转 ,避免卡顿影响使用;
  • 空间限制:安装空间紧凑,传统回转支承难以满足最小空间内的无震动运动需求;
  • 维护与安装成本:办公设备需减少维护频次,同时要求组装便捷,降低部署时间与人力成本。

解决方案
PRT-02-30 重量轻,占用空间小,完美契合白板的超薄机身设计;采用 iglidur® 工程塑料滑动元件,无需添加润滑剂,杜绝油污污染办公环境,终身免维护;预装配交付模式使安装时间缩短 50%,单人即可完成调试,快速组装。白板旋转时的低噪音、无顿挫运动,确保会议中内容切换的流畅性。

我们选择 igus 的 PRT 系列,因为这些产品具有静音运动和免维护特性,另一个优点是 PRT 回转支承的即装即用。

——拉尔斯·范·斯威维尔(i3 设计师)


已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版