请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 家装家具 > 互动雕塑《肯佩伦的猫头鹰》 >

互动雕塑《肯佩伦的猫头鹰》

一件独具匠心的艺术作品悄然成为德克萨斯州奥斯汀市活力文化版图中备受瞩目的新地标。猫头鹰是德克萨斯州本土原生鸟类,互动雕塑《肯佩伦的猫头鹰》以两只 3 米高的弗吉尼亚猫头鹰为主体 ,设计师在猫头鹰的脖子中使用了igus® PRT 免润滑、免维护的回转支承技术,参观者可通过隐藏的机械装置转动猫头鹰头部。轴承以450mm 大外径设计满足机械运动和电缆穿线需求,可承受27,000N 静态轴向载荷,凭借 iglidur® J 塑料滑动片实现免润滑、耐化学腐蚀、抗极端天气。适用于户外艺术装置、重型旋转结构的免维护解决方案,为参观者呈现了充满惊喜的动态互动体验。

需要产品:PRT回转环轴承
技术需求:转盘尺寸足够大,允许机械部件和电缆通过;承载强度高,以应对恶劣天气影响
客户的成功:耐化学腐蚀、减振且吸湿性低,坚固耐用,可以承受高负载,且无需维护


“针对猫头鹰头部的重量,PRT 轴承的轴向和动态载荷安全系数超出实际需求,即便面对参观者攀爬、拉扯等 “意外挑战”,仍能让结构稳若泰山。” 

——Dan Sternof Beyer,新美国公共艺术(New American Public Art——NAPA)创始人兼创意总监


问题和挑战
挑战在于找到一款满足该应用所有要求的回转支承轴承。新美国公共艺术团队此前已在项目中使用过 igus® 产品,因此与 igus® 美国罗德岛普罗维登斯分公司的团队合作,为大型猫头鹰雕塑寻找最佳回转支承。“我们对这款轴承有非常具体的要求,” Sternof Beyer 解释道,“它必须足够宽,以便引导机械部件和照明元件穿过;还必须承受高轴向和动态载荷,以免对公众构成风险;并且尽管面临各种天气条件,仍需尽可能免维护。这些特定的质量要求已经排除了市场上 90% 的轴承。”
解决方案
igus® 回转环轴承的滑动片由高性能塑料 iglidur® J 制成,其特点是耐化学腐蚀、减震且吸湿性低。该回转支承可承受 27,000 N的静态轴向载荷和 7,000 N的动态轴向载荷。“得益于 450 毫米的大外径,雕塑所需的支撑材料更少;而 430 毫米的大内径使铺设光纤电缆变得容易 —— 这些电缆可让猫头鹰的眼睛在夜间发光,” Sternof Beyer 解释道,“对于猫头鹰头部的重量而言,轴向和动态载荷范围实际上是超规格的,但这为我们提供了安全保障,以防参观者攀爬猫头鹰或拉扯其头部。”
从 3D 扫描标本到开源共享的公共艺术创新实践
新美国公共艺术团队(NAPA)在 “奥斯汀公共艺术计划” 全国招标中脱颖而出,凭借 “互动猫头鹰雕塑” 创意击败四位艺术家及建筑师,成功斩获项目资格。
IMG_3276_3b0f3ec57f
从标本到数字建模的突破
项目启动初期,设计团队对德克萨斯大学馆藏的猫头鹰标本进行 3D 扫描,力求以生物原型为基础构建精准数字模型。“最大挑战在于平衡数字模型的理想化精度与实际生产中的材料公差、工艺限制。” 负责人斯特诺夫・拜尔坦言。依托 “驻场艺术家计划”,团队入驻波士顿欧特克 BUILD Space,借助先进制造技术攻克细节难题 —— 通过激光切割木材、塑料及大尺寸低碳钢 3D 打印工艺,完成原型制作。每件雕塑由超 3000 个零件拼装而成,原型阶段的试错过程成为优化设计的关键:“提前暴露问题让我们少走弯路,这是传统流程难以替代的价值。”
BRG_AP_FA_1719_Kempelens_Eule_DE_1_50b755d02e
开源共享的创新理念
区别于传统工程的技术封闭模式,《肯佩伦的猫头鹰》项目秉持开源精神:项目验收后,所有模型设计数据、技术参数及材料方案将免费开放下载。“我们希望这套解决方案能成为创意生态的‘公共工具包’,无论是艺术家、工程师还是爱好者,都能从中获取灵感或技术支撑,让作品的价值超越物理存在,成为持续激发创新的源头。” 斯特诺夫・拜尔阐释道。这种 “技术普惠” 模式,既延续了 18 世纪发明家肯佩伦的机械启蒙精神,也为公共艺术与工业设计的跨界融合提供了新范式。
该产品相关的任何问题,欢迎您联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版