请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 自行车 > 包裹递送最后一公里的货运自行车 >

包裹递送最后一公里的货运自行车

图片未找到
2025 年 manus 银奖获得者:
zemmi 货运自行车是专为应对最后一公里包裹递送而开发的。zemmi 货运自行车的负载容积为 4.2 立方米,为厢式货车等传统送货车辆提供了一种环保的替代方案。与传统的货运自行车相比,它的可用体积增加了一倍,实现了更高效、更环保的递送。
简介
使用产品:由 iglidur J 材料制成的滑动轴承
要求:轴承必须低维护、耐磨、耐脏污且耐腐蚀。它们还必须能够承受高负载。
行业: 自行车行业
客户的成功:滑动轴承在所有天气条件下都能完美运行,无需额外润滑。
图片未找到
问题描述
市中心人口密集,几乎没有停车位,没有机会停下来装卸。送货车辆经常陷入交通拥堵。快递员、个人摊位和其他服务提供商在行驶最后一公里时都会面临这些问题。

为了克服这些问题,zemmi 开发了一种创新的货运自行车。它有一个特殊的超限装置,包含一个轴承。该装置需要与第五轮联轴器结合,目前正在申请专利。它需要承受起步和制动时产生的高负载。

该组件对于 zemmi 货运自行车的性能和安全性至关重要,因为它确保了整体结构的稳定性和可靠性。轴承必须低维护和耐磨。它们不得受腐蚀或污垢的影响,并且必须能够承受高负载。组件应当无需额外润滑剂即可正常工作,以便在运输途中尽可能减少维护并保护环境。

传统的超限装置采用加油润滑的方式,这不仅导致高维护成本,而且对环境有害。润滑剂最终会进入环境,维护间隔会浪费时间,造成不必要的成本并增加故障的可能性。
解决方案
货运自行车凭借其快捷且经济高效的特点,正越来越多的被用于完成送货的最后一公里。由于其直达楼栋、无需停车场等优点,使得降低碳排放和舒缓交通拥堵成为可能。

自行车与拖车的组合不仅可以在道路上行驶,而且只占用一米宽度,可以在自行车道上行驶。

为送货服务、手工艺品企业和其他服务提供商提供更大的灵活性 - 这就是 zemmi 创新自行车半挂车的承诺。凭借其令人印象深刻的装载量,它提供了充足的存储空间,最大有效载荷为 450 公斤,装载区最多可容纳 300 个包裹,也适用于托盘。

通过 iglidur J 滑动轴承,zemmi 自行车半挂车创新实现了超限装置的新发展。这些轴承可以满足所有所需的要求。它们免维护,无需润滑剂即可可靠工作,并且可以轻松应对由天气和机械力引起的高负载。iglidur 轴承为传统解决方案提供了一种耐用且环保的替代方案,并为整个系统的可持续性做出了决定性的贡献。
图片未找到
图片未找到
图片未找到
图片未找到
任何应用相关的问题请联系我
图片未找到
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版