请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > SEW MOVILINK® DDI混合电缆 >

SEW MOVILINK® DDI混合电缆

紧凑、快速、简单、可靠:这些特性在现代机械设计中变得日益重要。为此,易格斯推出适用于SEW MOVILINK DDI的混合电缆系列。作为动态和持续移动应用方面的专家,易格斯多年的经验及其对产品的高质量要求使我们备受客户信赖。

我们新推出的这款适用于SEW的即插即用型混合电缆由用于动力传输的伺服电缆和用于制动控制的额外信号芯线,以及用于MOVILINK® DDI的集成同轴电缆组成。

对您的好处

精进技术

降低成本

  • 节省安装空间和减轻重量:动力和数据可在同一根电缆中传输
  • 为EPlan提供现成的数据集,用于在CAE中自动生成电缆图、零件清单和其他设计文件
  • 可直接在线订购产品,提供 长达36个月的质保
  • 产品选择经过优化,成本因此降低
  • 得益于易格斯的及时交付服务,客户的仓储成本降低
  • 无最小起订量限制,无额外的剪切费用
  • 使用现成的EPLAN宏文件,减少50%的设计时间

测试结果

可持续性

  • 耐用型电缆材料 + 高质量接头 + 机加工 = 保证可靠且高质量的部件
  • 可对单个部件进行使用寿命计算,不会存在过度涉及的部件
 易格斯支持塑料的循环经济,并正投资化学回收业务。点击了解更多
任何产品相关的问题请联系我
中国行业经理
李军 Eno Li 装配电缆/装配拖链销售经理
座机: 021-80366859
邮箱: eli@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_11_3262a12965
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版