请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 摄像/视频/视觉 >
总览
筛选产品

摄像/视频/视觉

用于拖链的readycable®摄像/视频/视觉/总线技术预装配电缆,在易格斯总部测试实验室中经过了数百万次循环测试,符合多种标准并已获得认证:UL、CE、CSA或Desina。根据不同的产品类型,具有阻燃、耐油、抗水解和微生物等特性,最小弯曲半径达12.5xd,满足高速度及高加速度的应用要求。

FireWire
MAT_9048160_ffc7109630
  • 预装配总线电缆
  • TPE外护套
USB
USB_9040060_USB_9040260_c33d770a0e
  • 预装配总线电缆
  • PVC/PUR/TPE外护套
GIGE
GIG_9040002_GIG_9045002_3e56b25187
  • 预装配总线电缆
  • PUR-ROBOT/TPE外护套
光纤
LWL_99230001_LWL_99230002_310d6282a7
  • 预装配总线电缆
  • PVC/TPE外护套
Coax
MAT_90455662_56b064e9ba
  • 预装配同轴电缆
  • TPE外护套
VGA
MAT_90455661_aefb928284
  • 预装配同轴电缆
  • TPE外护套
DVI-D
MAT_90455657_49370d0aa8
  • 预装配总线电缆
  • TPE外护套
HDMI
MAT_90478692_a53bcc333b
  • 预装配总线电缆
  • TPE外护套
筛选产品
共 41 件商品
排序方式
交付时间
价格
筛选:
连接器A
连接器B
总线类型
拖链内移动最小弯曲半径 (mm)
拖链内移动使用温度范围
芯数
外护套材料
耐油性
总屏蔽
  • 1
  • 2
  • 跳至页
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版