请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 集装箱装载起重机中安静无故障的塑料拖链 >

集装箱装载起重机中安静无故障的塑料拖链

轮式拖链应用

此应用的港口位于住宅区附近,最开始设计这台起重机的时候,降噪是其中一个特殊的挑战。除此之外,还需要保证能源供应的长使用寿命及故障安全性,因为此处无其他可使用的起重机。最终方案选择了P4拖链系统,带轨轮式拖链,运行平稳,低噪音且更安全耐用可靠。

ECS_AP_ship-to-shore-crane_CN_5.jpg
集装箱装载起重机位于住宅区附近,需要低噪音电缆引导解决方案

简况

  • 所需产品:P4轮式拖链、高柔性电缆
  • 要求: 由于港口靠近住宅区,它需要一个安静运行的拖链。另外,由于这是港口唯一的装载起重机,因此电缆引导也必须安全无故障
  • 行业:起重机行业
  • 为客户带来的益处: 该设计可实现链条的低噪音滚动,拖链的必要驱动力已降至25%以下

问题

 

解决方案

该应用是奥地利港口的大型装载起重机,用于装载船舶、铁路及卡车的集装箱。

工厂运营商在实施手推车的能源和电缆引导时遇到了特殊的障碍,因为港口靠近人口稠密的住宅区。由于特殊的噪音防护要求,整个工厂的噪音发展不允许超过78dbA。对电缆引导的进一步要求集中在系统的基本故障安全性上。起重机的故障将会立即导致整个码头的故障。
 对噪音防护和可靠性的高要求促使工厂运营商研究我们的塑料拖链。在码头,他们现在使用我们的P4拖链解决方案。该系统非常适合高电缆重量和长行程。该设计允许链条安静运行,不像以前的带轨轮式拖链那样,上端滚轮和下端滚轮不再相互重叠而是交错运行。通过将拖链的必要驱动力降低到25%以下,链条的移动变得更加容易。因此,应用中小车的行驶速度为每秒 2.5 米,对于沿着 113 米路径行驶的拖链系统来说没有问题。

除拖链系统外,我们还提供预组装并配有连接器的 chainflex 高柔性装配电缆,以及拖链导向槽。

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
汪宏生 John Wang 起重机行业经理
座机: 021-80366067
邮箱: jwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_16_daf48f112d
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版