主页 > 活动 > 2025,我们的新品开发,您说了算! >

2025,我们的新品开发,您说了算!

尊敬的用户,
我们衷心感谢您长期以来对我们公司的支持与信任。自igus成立以来,我们一直致力于为用户提供优质的产品和服务。您的反馈、建议和改进意见一直是我们前进的动力,帮助我们不断优化产品范围,满足您的需求和期望。

请继续与我们分享您对igus的期望、需求和建议,让我们携手共创更加美好的未来!再次感谢您对igus的支持与厚爱!
IGUS_GEN_wishlist_2024_DE_1_10b072fc0f

客户要求:拖链末端能否直接连接电缆接头,以减少所需空间?

FAT_1322_2_2d22c16acd
我们的新产品:模块化接头
定制接口:Module Connect是一种用于连接电缆、光缆和液压软管的新型插入式接头。由于采用了简单的模块化设计,单个插入/断开点可以配置成由多个接头外壳组成的一个模块。每个外壳可以配备多达四个不同的接头端子。然后把外壳连接在一起,就可以实现有各种高度和宽度的不同模块。模块化接头采用扁平外壳设计,可节省大量空间,确保每个应用有较高的端子密度。

客户要求:能否提供一个机器人控制系统软件,编程要直观?

LCA_GEN_i_RC_Mockup_PC_DE_1_da1ea87ceb
我们的新产品:igus 机器人控制系统
机器人控制系统 igus Robot Control 是灵活高效地解决中低性能范围内自动化任务的首选。控制系统和同名软件之间的通信通过以太网或无线Wifi进行。此外,控制系统集成多种接口,兼容常用的各类通信协议。 igus 机器人控制系统可实现简单直观的机器人控制和编程,从而轻松开始自动化。

客户要求:用于无尘室,并且防静电的拖链

ECS_PROD_E6_29_ESD_DE_1_5df7b4d7c4
我们的新产品:E6.ESD 拖链系列
新的 E6.ESD 拖链系列不仅由防静电材料制成,而且适用于洁净室,振动小,噪音小。防静电材料,能够可靠地防止电子元件或组件制造过程中的静电。E6 系列提供 29、40 和 52 mm 的内高,可在线配置。

客户要求:需要一种3D打印线材,用于制作原型外壳。材料需要能够防静电,接近于铝或者金属板。此外,材料还要低电阻,最好小于10欧姆。

3_DP_PROD_iglidur_I8_ESD_gear_wheel_10_teeth_3_337e764ffe
我们的新产品:防静电 3D 打印材料
我们的防静电激光烧结粉末 iglidur i8-ESD 和 iglidur i9-ESD 非常适合对 防静电有要求的应用。使用它们可以防止损坏电气元件,并为需要 ATEX 认证的机器制造防静电元件。这些材料的特点是刚度高,这意味着零件在相同载荷下的变形较小。与 igus 的所有其他 3D 打印材料一样,ESD 粉末含有固体润滑剂,可确保低摩擦并消除对额外润滑的需求。

客户要求:用一张拖链照片,就能获取完整的产品信息,比如能够直接跳转产品详情页面,或者推荐可选哪些分隔片。

ECS_GEN_spare_parts_detector_DE_1_8e938cafc3
我们的新产品:备件识别APP
有时候,识别手中的组件或者为它寻找正确的备件,要花费不少时间。为此,您可能还需要拿出技术文件、数据表和说明书;如果没有这些文件帮助,则所需的时间将延长数倍。借助我们支持 AI 的备件识别APP,您可以使用照片快速轻松地识别选定的拖链、电缆、直线导轨和滑动轴承。您还将收到有关产品的信息,如果您愿意,也可以直接转到在线商店。
IGUS_AP_igusgo_mit_Bagger_DE_1_ea7405a061
我们的新产品:igusGO APP
想快速了解您的设备哪些位置能使用免润滑方案?来试试我们的igusGO人工智能云平台,体验这种革命性的产品搜索方式吧!

您只需拍下现有应用的照片,包括周围环境,igusGO将向您展示igus的哪些免润滑产品可以用于您的应用。

除此之外,该工具还将向您展示您的机器在技术提升和成本节省方面的更多潜力。您将能了解到igus产品在同类机器和组件上的各种成功应用案例,并能直接前往线上商店,查看更多产品详情、订购产品或咨询详情。

igus 如何处理产品使用后产生的塑料垃圾?例如,当旧拖链被替换下来后,igus 如何确保它得到正确回收并且不会最终进入环境?

PM_6022_1_97ade59531
我们的新产品:chainge 回收平台
我们回收工程塑料拖链,不仅限于易格斯品牌。回收到拖链后,我们会将其分类处理后重新用于我们的生产流程,或者将其交给我们的回收合作伙伴。作为回报,我们会按每公斤的价格将拖链折算成优惠券,赠送给客户。截至2023年6月,我们已经回收80吨工程塑料。chainge拖链回收平台于2022年9月被授予莱茵兰商业奖”绿色环保“类目的大奖。赶快参与我们的项目吧!
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版