主页 > 材料&3D打印 > 3D打印 > 3D打印材料 > 3D打印-SLS >
总览
筛选产品
案例
工程师

3D打印粉末激光烧结(SLS)

igus® SLS 粉末材料适用于激光烧结工艺。igus® 测试实验室的测试已经证明,iglidur® I3-PL的耐磨性比常规激光烧结材料至少高3倍,由igus® SLS 粉末材料制成的滑动零件,尤其适合打样测试、原型、小批量或非标机械。典型应用领域:包装制具、工装夹具、模型验证。

目前我司线上暂不支持购买SLS粉末材料。可前往3D打印服务订购SLS材料打印产品。

我们常用以下打印材料:

3DP_PROD_3d_printing_material_CN_4.jpgiglidur® P3-PL 低成本

  • 高性价比
  • 结构稳固
  • 高耐磨性
  • 可接触食品
  • 良好的化学抗性

iglidur® I3 通用,耐磨

  • 高耐磨性和高稳定性
  • 良好的机械特性
  • 具体表面的每个精确细节
  • 适用于滑动应用 和齿轮
  • 能够以常规激光烧结材料的工艺进行加工

iglidur® I6 适合蜗轮

  • 高耐磨性
  • 非常坚固
  • 表面光洁,每个细节均精确
  • 适合蜗轮
  • 符合FDA和欧盟10/2011指令关于食品的规定

iglidur® I6-BLUE 食品级3DP_PROD_iglidur_I6-BLUE_gear_5.jpeg

  • 符合 FDA 要求
  • 蓝色,便于光学探测
  • 优秀的耐磨性
  • 表面光洁,每个细节均精确
  • 适合蜗轮

iglidur® I8 防静电

  • 防静电(ESD)
  • 自润滑免维护
  • 高耐磨性
  • 硬度更高

iglidur® I10 食品级

  • 高耐化学性
  • 低吸湿性
  • 非常强硬
  • 符合FDA和欧盟第10/2011号法规的食品特定法规
  • 3D打印服务也可在3至5天内提供
  • 适用于食品和电镀行业

iglidur® I230 耐高温3DP_PROD_iglidur_i230_bearing_1.jpeg

  • 更高的应用温度,达 110 °C
  • 20 °C 时的最高弯曲强度为 94 MPa
  • 经测试不含关键PFAS(什么是PFAS)
  • 防静电(ESD)

SLS-3D打印服务 

前往3D打印服务

用户不用注册即可使用,只需几步就能完成您的零件制作:

  1. 上传CAD模型
  2. 检查模型细节尺寸是否适合打印
  3. 选择制造程序
  4. 选择iglidur®材料
  5. 您即可看到价格,然后就可以在线订购或请求报价
任何产品相关的问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版