主页 > 行业案例 > 家装家具 > xiros®破解木颗粒壁炉送料卡滞难题:自润滑 + 耐高温 >

xiros®破解木颗粒壁炉送料卡滞难题:自润滑 + 耐高温

XRS_AP_FA_0314_CN_1_4b6273874d
Erwin Koppe - Keramische Heizgeräte GmbH公司非电动颗粒炉(也被称为 Gravity 颗粒炉),可在容易停电或无电力供应的地方为用户提供稳定的热源。该壁炉燃烧效率可达80%,还可分三级热源调节,燃料在未完全燃尽时,可随时停止燃烧,在壁炉行业里属于首创。

为了将木屑颗粒机械式无故障传送至燃烧室,该公司采用了xiros® A500径向滚珠轴承,解决传统金属轴承与聚合物滑动轴承在高温、小空间场景下易卡死、噪音大、摩擦系数高、对污垢敏感等问题。

采用xiros® A500 材料的自润滑塑料滚珠轴承,可耐受短期 150°C 高温,无需外部润滑,不会存垢,避免卡轴,确保颗粒炉长期平稳运行。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版