English
xiros®深沟球轴承,xirodur® A500环,耐高温和化学品,玻璃滚珠

- 出色的化学抗性和耐温性能
- 适合与食品接触使用
- 适用温度范围:-100°C至+150°C
- 环材料:xirodur® A500
- 保持架材料:PEEK
- 滚珠材料:玻璃
- 也可提供带不锈钢滚珠的型号
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
安装尺寸
尺寸
收起

安装尺寸
6000 收起
Ø d1 [mm]
10 收起
Ø d2 [mm]
26 收起
b1 [mm]
8 收起
轴公差
h6 收起
基座孔公差
H7 收起
一般性能
收起
滚珠材料
玻璃 收起
密度 [g/cm³]
1.23 收起
颜色
棕色 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.1 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.4 收起
重量 [g]
3.592 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
2100 收起
静载力 [N]
102 收起
可承受动载 [N]
107 收起
弹性模量 [MPa]
4300 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
130 收起
邵氏D硬度
85 收起
体电阻率
> 1014 Ωcm, testing method DIN IEC 93
表面电阻率
> 1014 Ω, testing method DIN 53482
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
150 收起
工作温度下限 [°C]
-100 收起
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 收起
燃料
+ 有抗性 收起
强碱
+ 有抗性 收起
强酸
+ 有抗性 收起
稀碱
+ 有抗性 收起
稀酸
+ 有抗性 收起

销售咨询
滑动查看更多