English
iglidur® Q290,套筒轴承,毫米

- 在室温下具有良好的耐磨性
- 适用于高速
- 优秀的摩擦系数
- 特别抗边缘负载
- 特别抗冲击
- 特别耐污垢和灰尘
- 耐高负载 (>60N/mm²)
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

Ø d2 [mm]
16 收起
倒角(f4) [°]
30 收起
倒角(f1) [°]
30 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 收起
Ø d1 [mm]
14 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.8 收起
b1 [mm]
20 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
压配后d1上公差 [mm]
0.102 收起
压配后d1下公差 [mm]
0.032 收起
轴公差
h9 收起
b1公差
±0,25 mm 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,14 - 0,26 μ 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
55 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
68 收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
180 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
140 收起

销售咨询





