即插即用的装配拖链用于岸电连接
灵活耐用
挑战
蒙斯塔德海上基地是挪威最常用的基地之一。船只每天更换两次,以便装载北海海上平台的设备。基地全天候运行。因此,需要一个非常可靠和坚固的系统,该系统可以在恶劣的环境中运行,并且不需要太多的维护。另一个重要问题是灵活性,由于风力条件,船舶停泊会在不同的位置,有时在右舷,有时在左舷,要求在装卸过程中为船员提供防风保护。解决方案
在挪威人流量很大的海上基地蒙斯塔德,使用igus产品提供可靠、坚固和灵活的供电系统。预组装的e-spool集成在一个 10 英尺的集装箱中,可由叉车搬运,沿各个泊位定位系统。该集装箱还可以保护系统免受恶劣环境和港口操作的影响。e-spool系统是一种无滑环解决方案,所有电缆都是硬接线的,因此减少了维护工作。任何应用相关问题请联系我

张皎 Jacqueline Zhang 海工行业销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
简况