请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2023新品 > 2023工程设计新品 >

2023工程设计新品

ECS_PROD_theater-e-spool2.jpeg用于剧院的e-spool® 拖链

e-spool® 供能拖链系统 - 适用于剧院和舞台技术

按照DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定开发的igus® 供能拖链适用于舞台和剧院技术。e-spool® 是一种有自动回缩功能(弹簧预紧)的电缆引导系统。经张紧优化的新型拖链由滚柱引导,同时集成的锁止弹簧确保供能系统始终保持合适的长度和张力。twisterband 穿在滚筒上,并连接在用来固定电缆的末端接头板上。查看详情。

  • 在一个系统中安全可靠地引导不同类型和尺寸的电缆和介质管
  • 与之前的e-spool® 解决方案相比,价格降低多达50%
  • 根据DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定开发
  • 采用标准化零部件,制造工艺优化
  • 可选配弹簧弹力/旋转传感器监测系统

ECS_PROD_iset_zick-zick_overview.jpeg完整之字形系统

桁架高度可达15m

剧院和舞台技术行业目前的发展特点是桁架的重量大大减轻、模块化设计和5-15m的行程长度。针对这些需求,igus® 新推出了一种供能系统套件,其中包括桁架紧固件、用于活动端的支撑板以及可按照DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定订购的安全套件(可选)。

  • 与之前的产品相比,价格降低多达30%
  • 可节省高达20%的成本
  • 低维护且模块化的系统

ECS_GEN_SRM-L_1.jpegSRM-L轻型钢制旋转模块

简单可靠的旋转

适用于各种拖链宽度的标准化导槽,含智能塑料末端控制集成设置。

  • 价格比SRM低多达40%
  • 基于成熟的PRM系统设计而成
  • 组件更少,节省材料
  • 含末端控制集成设置

ECS_PROD_lowcost-zickzack_designstudie.jpeg设计研究:高性价比的之字形拖链系统

质量轻便且性价比高

了解一下用于长达10m行程、具有全新导向设计的igus® 之字形拖链及其所有优势吧。该系统专门设计用于各种轴端支撑上,根据DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定开发。

  • 重量减轻50%以上,因此有效载荷更高
  • 与标准的之字形供能系统相比,价格降低多达50%
  • 自重更轻,因此所需驱动力更小

ECS_GEN_PRM-V_1.jpeg设计研究:PRM-V工程塑料旋转模块

用于垂直安装

用于垂直安装的可靠旋转供能系统,带用于吸收横向加速度的额外导向元件,固定端位置可自由选择:

  • PRM-V工程塑料旋转模块,外径可达500mm
  • 用于垂直安装的可靠供能解决方案
  • 可在一个系统中安全引导所有介质
  • 无滑环
  • 无需独立进行工程设计和测试,可节省高达50%的成本
  • 设计完成且经测试的系统,节省资源
  • 节省材料和经生产优化的设计

ECS_PROD_SRM-V_1.jpeg设计研究:SRM-V钢制旋转模块

用于垂直安装

用于垂直安装、带额外导向元件(magsnap/guidelok摆动杆)的可靠旋转供能系统。

  • 带magsnap磁铁的SRM-VM1000系统,外径可达1m
  • 带guidelok摆动杆的SRM-VG2000系统,外径可达2m
  • 用于垂直安装的可靠供能解决方案
  • 可在一个系统中安全引导所有介质
  • 无滑环
  • 无需独立进行工程设计和测试,可节省高达50%的成本
  • 设计完成且经测试的系统,节省资源
  • 节省材料和经生产优化的设计

更多2023新品

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版