用于剧院和舞台技术的e-spool® 拖链
2023工程设计新品

符合DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定
e-spool® 拖链可用于在有限空间内安全引导很多不同的电缆和介质管。它巧妙地结合了两种不同的供能系统。为了保证剧院和舞台应用的可靠运行,经锁紧优化的拖链由一个滚柱引导,同时集成的止动弹簧确保供能系统始终合适的长度和张力。
在起始位置,为了节省空间,拖链完全卷起。twisterband则穿在滚筒上,并连接在用来固定电缆的末端接头板上。![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
通过智能传感器监测系统实现可靠供能
e-spool® 现配备了各种传感器监测装置,其中,三个弹簧的弹力通过负载传感器进行监测。如果力 低于规定值,它就会提示用户更换弹簧。而一旦力超过规定值,它则会提醒用户及时清除堵塞物。
另外,旋转传感器监则主要用于统计卷筒的旋转次数以及确定链条的位置等用途。
其他e-spool® 系统
作为电缆卷筒的无滑环替代品,e-spool® 系统类型多样,您可在此找到其他的e-spoo® l系统。它们可在狭小空间内安全引导很多不同的电缆。e-spool® 独特连接了两种不同的供能装置。
前往查看e-spool系统