请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2023新品 > 2023年装配电缆和装配拖链新品 >

2023年装配电缆和装配拖链新品

RCA_SCR_SPS_News_readycable_2023_DE_1.jpeg新增4家驱动技术制造商标准(秋季新品)

+27种装配电缆类型,即插即用

在SPS 2023,我们的驱动电缆线束集成系列增加了适用的4家制造商标准,目前易格斯一共能提供适用于34家制造商标准的驱动电缆。

  • Bonfiglioli
  • Danfoss
  • KEBA
  • Moog

RCA_SCR_6_neue_Antriebshersteller_readycable_DE_1.jpeg新增6家驱动电缆制造商标准(春季新品)

新增超过85种装配电缆类型

igus进一步扩大了驱动电缆系列的产品范围,新增适用于6家新的驱动器制造商标准的装配电缆方案,因此现在igus已经可以提供适用于共30家驱动器制造商标准的即插即用型预装配电缆。新增的6家制造商分别是:

  • Delta
  • Harmonic Drive
  • Hengstler
  • KEB
  • Panasonic
  • Wittenstein

RCA_GEN_Update_readycable_Antriebstechnik_2023__DE_1.jpeg88种新品电缆 …

适用于B&R、Bosch Rexroth、SEW和Siemens

产品选择范围进一步扩大:igus进一步扩大了即插即用且经测试的驱动技术电缆系列的产品范围,现在该系列已拥有超过6000种装配电缆。

  • Siemens
  • Bosch Rexroth
  • SEW
  • B&R

RCA_PROD_Netzwerkstecker_TE_Connectivity_DE_1.jpeg用于网络技术的高端电缆连接器

连接器产品范围扩大

igus为DIY爱好者和仓库工作人员带来了一个好消息:我们进一步扩大了接头产品的选择范围。现在,我们提供来自igus® 长期供应商合作伙伴TE Connectivity的各种RJ45和迷你型I/O连接器,用于为您的工业数据通信创建CAT5e、CAT6A和Profinet连接。

  • 用于最高要求的工业连接
  • 常备库存,快速交货
  • 用于可持续使用的耐用材料

RCA_PROD_Single_Pair_Ethernet_CAT9471002_CAT9471003_DE_1.jpeg适用于小安装空间的单对以太网电缆

预装配单对以太网电缆(SPE)

两款新的预装配单对以太网电缆,分别装配Weidmüller和Yamachi接头。它们适用于在只有一对数据传输芯线的设备中进行连续工业以太网通信。

  • 用于整个系统的拖链兼容的以太网通信方案
  • 小安装空间的理想解决方案
  • 所有产品100%经检测(含认证和检测报告)
  • 可以满足更高的数据通信要求
  • 在线精确计算电缆的质保使用寿命(单击此处获取工具)

RCA_GEN_readycable_for_KUKA_Robot_news_2023_DE_1.jpeg安全连接Kuka Quantec 2

用于Kuka的连接电缆新品

机器人电缆系列的新品,用于直接连接Kuka Quantec 2和Quantec2 X30/X30.1动力电缆。

  • 即插即用的装配电缆,可快速安装
  • 电缆长度可按需定制,精确至厘米,避免浪费
  • 100%经测试,包含认证和检测报告
  • 耐用型电缆材料 + 高质量接头 + 机加工 = 保证可靠且高质量的部件

RCH_PROD_readychain_rack%203D-print_4.jpegreadychain® 装配拖链 p-rack

轻型打印支架而非硬质焊接支架

自重轻、易搬运、运行平稳、高韧性、且形状有无限可能性的新型readychain® p-rack装配拖链架。该产品为100%定制化的接口解决方案,其组件均采用3D打印精确制成。无最低订购量要求。了解详细信息。

  • 符合人体工程学且按照客户要求精确定制,无需工具即可安装和拆卸
  • 自重更轻,因此运输成本更低,同时能节省回程运输的空间
  • 安装时间缩短了66%
  • 由玉米淀粉打印而成,材料可以重新研磨成颗粒后重复利用
  • 可选配GPS跟踪装置

RCH_PROD_fastpositioner.jpegreadychain® 快速定位器 - 安装更简单

简单、可靠、快速定位

readychain®快速定位器可用于将中小型readychain®系统快速带到所需的安装位置。这些部件可以精准匹配需求,并能使用3D打印定制化制造。

  • 轻松、可靠地安装预装配的readychain®系统
  • 无需其他工具
  • 由于安装位置最佳,安装时间可缩短达30%
  • 由环保材料打印而成,材料可以重新研磨成颗粒后重复利用

     

更多新品

任何产品相关的问题请联系我
中国行业经理
李军 Eno Li 装配电缆/装配拖链销售经理
座机: 021-80366859
邮箱: eli@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_11_3262a12965
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版