请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > W 型导轨滑块 > drylin® EGW - 可无限扩展的齿轮齿条驱动模组 >

drylin® EGW - 可无限扩展的齿轮齿条驱动模组

PM7222-1.jpeg您是否在寻找适用于长行程的直线系统?快来了解一下易格斯drylin® EGW齿轮齿条驱动直线模组吧。这款直线模组的导轨可无限扩展,且多个滑块能并行或独立使用和控制。得益于其齿条和齿轮驱动设计,直线模组的行程长度也可以根据需要轻松扩展或缩短,与玩具火车类似。

易格斯drylin EGW模块化系统可为您一站式提供所有相关产品,从直线导向装置和滑块到供能拖链和电缆应有尽有。如有需要,我们还可提供即装即用的完整套件,包含电机和控制系统。

    精进技术    降低成本
  • 齿条和小齿轮元件可模块化(无限)扩展
  • 适用于行程长度超过2000mm的应用
  • 适用于高动态运动
  • 几个线性滑块可同时独立运行
  • 可轻松连接drylin®电机
  • 适用于drylin® W标准导轨WS-20
  • 带可更换滑动膜的直线滑块,可直接在导轨上更换轴承
  • 可即装即用,并配备电机和控制系统
  • 滑块直线导向装置高效运行
    测试结果     可持续性
  • 经测试,测试参数:负载200N,速度1m/s,室温,每循环行程15000mm;测试结果:25万次循环
  • 所有轴承均采用易格斯的高性能工程塑料制成,100%免润滑
  • 采用了易格斯的自润滑高性能工程塑料,免维护
  • igus®一直都在投资Mura Technology,

    并一直致力于推动化学回收技术的发展。

    借此,将塑料垃圾转化为原油仅需20分钟:hydroprs

drylin® EGW齿轮齿条驱动直线模组产品讲解

图纸及技术数据

EGW
型号最大行程[mm]重量

[kg]
每增加100mm的重量

[kg]
传动

[mm/转]
齿轮齿条模数齿条材料
EGW-2012010,0007.80.881571iglidur® RN202
型号A

[mm]
Al

[mm]
H

[mm]
E2

[mm]
E3

[mm]
E4

[mm]
C4

[mm]
f

[mm]
g2
EGW-20120172250102100180402402M8
型号d2

h7
I

[mm]
D

[mm]
K

(根据DIN 912 - M6标准)
as

[mm]
lu

[mm]
ha

[mm]
Al2

[mm]
 
EGW-201201441720M81204059150 

2023其他新品

任何产品相关的问题请联系我
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理
座机: 021-80366698
邮箱: jachen@igus.net
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版