主页 > 新品 > 2023新品 > 2023年直线驱动技术新品 >

2023年直线驱动技术新品

DRL_PROD_EGW-20120-01_1.jpegdrylin® EGW - 可无限扩展的齿轮齿条驱动模组

...几乎可无限扩展的驱动系统 ...

精进技术:

  • 齿条和小齿轮元件可模块化(无限)扩展
  • 适用于行程长度超过2000mm的应用

降低成本:

  • 适用于drylin® W标准导轨WS-20
  • 带可更换滑动膜的直线滑块,可直接在导轨上更换轴承

证据:

  • 测试参数:负载200N、速度1m/s、室温、

    每循环行程15000mm;测试结果:4.5万次循环

可持续性:

  • 所有轴承均采用易格斯的高性能工程塑料制成,100%免润滑

了解更多

DRL_PROD_SLW-25120_1.jpeg配备dryspin®丝杠技术的drylin® E线性模块

...支持更高动态…

精进技术:

  • 七种dryspin®大螺距螺纹可选择配置
  • 有多种长度的直线滑块可选

降低成本:

  • 即装即用的直线模块,模块长度可按需定制(精确至毫米)

证据:

  • 经测试,测试参数:dryspin® SHT-30直线平台,丝杆规格Ds20x80,轴向力500N,行程长度300mm,进给速度0.6m/min,转速7.6rpm,50%工作循环
  • 结果:最小使用寿命为123094次往返运动

可持续性:

  • 运行100%干净卫生

了解更多

 

DRL_PROD_ZLW-1050-ES_1.jpegdrylin® E ZLW-1050-ES即装即用的同步带平台

... 结构纤薄且快速运行 ...

精进技术:

  • 得益于不锈钢组件,产品非常耐用
  • drylin®模块化系统新增一款窄型(宽50mm)ZLW不锈钢直线平台

降低成本:

  • 即装即用的系统

证据:

  • 经igus®实验室测试:测试参数:drylin® W直线平台,Ø10mm,滑块长度100mm,iglidur E7滑动膜,负载30N;测试结果:直至更换新轴承之前连续运行了4000km

可持续性:

  • 完全自润滑运行

了解更多

 

DRL_PROD_SLWC-1030-FL_1.jpegdrylin® E SLWC-1030-FL即装即用的直线平台

... 小巧坚固,配备丝杠电机 ...

精进技术:

  • 适用于轴径Ø10mm的各类dryspin®丝杆导程

降低成本:

  • 带丝杆直连电机的即装即用系统
  • 节省高达35%的安装空间

证据:

  • 经igus实验室测试:测试参数:dryspin丝杠DS10x25,行程长度300mm,动态轴向力300N,转速24rpm,50%工作循环;测试结果:使用寿命达204260次往复循环

可持续性:

  • 100%免润滑免维护

了解更多

 

drylin%20E-SAW-laptop_EN.jpegdrylin® E驱动技术配置器

... 功能更多,配置更简单 ...

精进技术:

  • 自动计算和部件价格,更快实施项目

降低成本:

  • 通过在线工具进行自动计算和配置,节省时间

证据:

可持续性:

  • 在线配置免润滑且免维护的产品

了解更多

 

2023其他新品

任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版