请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2023新品 > 2023年新品-伸展长度达30m的麦克风传输线自动卷盘 >

2023年新品-伸展长度达30m的麦克风传输线自动卷盘

无滑环,结构紧凑设计

ECS_PROD_microphone_motor_reeler_30m_design_study_DE_1.png麦克风传输线自动卷盘是一款适用于舞台技术的电缆卷筒解决方案,它结构紧凑且重量轻,因此用途非常广泛。卷盘上配置有twisterband拖链,无需滑环。因此,它可以确保不间断的声音传输,线缆的伸展长度可达30m。该系统符合DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定,适用于舞台和剧院技术。

应用环境:

麦克风传输线自动卷盘的特性和动态性使其适用于室内。若要将其用于户外,必须保护系统免受各种因素的影响。ECS_TD_microphone_reeler_with_motor_DE_1.jpeg

技术参数     
最大速度最大加速度使用温度范围重量设备不在交付范围内
1m/s1m/s20°C~80°C约25kg,包括电缆CFSPECIAL.182.060电机、控制系统、麦克风、限位开关
型号1:电机法兰
ECS_PROD_microphone_reeler_with_motor_DE_1_fa7a4964a3
麦克风传输线自动卷盘,30m,包括用于30m行程的CFSPECIAL.182.060电缆和电机法兰。
型号2:电机法兰
ECS_PROD_microphone_reeler_with_motor_DE_2_c9b93656b3
麦克风传输线自动卷盘,30m,包括30m的CFSPECIAL.182.060电缆,带内部电机接口。
    精进技术    降低成本
  • 无滑环,可以无间断供能
  • 可在一个卷筒中传输不同的介质或引导不同直径的管线
  • 只需轻松更换电缆,即可用于不同的应用
  • 无需人为高空作业
  • 节省空间,电缆可以紧凑地收卷起来
  • 无需额外的承重元件
  • 节省原材料
  • 无需更换和维护接触点和无接触点
    测试结果     可持续性   
  • twisterband作为滑环的替代品已成功应用于e-spool应用中
  • 符合DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定
  • 定制化设计和系统的测试
  • 任何制造商的拖链使用寿命到期时可以参与易格斯的chainge回收计划进行拖链回收。

在线工具助您选型

如有任何问题,您可联系我:
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版