请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 轮椅和代步车 > CoSeat防倾倒多向可调电动轮椅 >

CoSeat防倾倒多向可调电动轮椅

iglidur 滑动轴承提升CoSeat轮椅机动性能,无故障、尺寸紧凑、运行安静、耐化学清洁剂

轮椅座椅悬架模块,直接影响使用者的健康、行动能力与生活质量。Motion Solutions GmbH公司的CoSeat®座椅系统,可让电动轮椅座椅实现三维高动态运动,支持可控调节、状态监测,并可根据用户需求定制。该设备属于复杂机电一体化结构,应用于医疗康复领域,对座椅轴承部件有着严苛的使用标准,要求适配室内外场景、免维护、低噪、稳定无故障运行,且可耐受医疗化学消毒清洁环境。
BRG_AP_Co_Seat_CN_3_3e207fc619
BRG_AP_Co_Seat_CN_1_ae18bdeada
BRG_AP_Co_Seat_CN_2_6efd904a80
问题和挑战
1. CoSeat®座椅采用半球体+活动平板的悬浮结构,依靠陀螺仪悬浮模块实现人机交互,平板虽可多方向灵活活动,但自身稳定性极差、难以操控。
2. 项目需要在保留座椅三维全向运动能力的前提下,实现可控、可监测、可个性化定制的使用效果,常规结构部件无法满足。
3. 核心轴承部件要求极高:需适配狭小安装空间、全程无故障、运行零噪音、室内外完全免维护。
4. 医疗临床场景特殊,轴承需耐受化学清洁剂消杀、多重耐药病菌消毒,同时可在使用者失禁等特殊工况下长期稳定工作。
5. 整套复杂机电结构需要兼顾高性能与经济性,常规轴承方案无法实现低成本落地。
BRG_AP_Co_Seat_CN_5_d10a9c1a8d
解决方案
1. 核心配件选型:采用iglidur® J 直筒型滑动轴承与iglidur® X止推垫圈,依托iglidur®滑动轴承系统,实现整套复杂机电结构的经济化落地。
2. 满足免维护与静音要求:轴承适配狭小安装空间,材质可实现全程静音运行,室内外使用均无需维护,运行稳定无故障。
3. 适配医疗特殊工况:可耐受各类化学清洁剂清洗消毒,支持多重耐药病菌消杀作业,可在临床失禁场景下正常使用,完全符合医疗座椅产品使用标准。
4. 实现座椅功能需求:轴承作为核心部件,保障座椅三维最大活动自由度,同时实现可控、可监测、可定制的使用特性,解决原结构不稳定、难操控的问题。
5. 经济性优势:该滑动轴承方案为适配该设备问题的高性价比解决方案,成功实现高性能医疗设备的低成本量产应用。
任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版