请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 球体 > igubal® 球体,吸湿性低 >

igubal® 球体,吸湿性低

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 尺寸系列:K和E
  • 球体材料: iglidur® J
  • 较低的吸水性
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸系列
尺寸
收起
9bcc321c-1ba1-4e20-aae1-7089bade23cd-origin-Zg_xEM-xx
Ø d1 [mm]
4 展开 收起
Ø dk [mm]
8.3 展开 收起
B [mm]
5 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
球体材料
iglidur® J 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥19.54
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥17.29 /件
总价不含税
¥17.29
税额税率13%
+ ¥2.25
总价 含税
¥19.54
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版