轮胎皂洗站的免润滑轴承
由iglidur®棒材加工而成的特殊滑动轴承,可节省停机时间和维护成本
简介
需求:一个用于轮胎装配线的免润滑法兰轴承。
制造工艺:用棒材加工而成
要求:耐用,防水和耐溶剂
材料:iglidur®W300调心基座轴承
行业:洗车行业
成功经验:节省维修成本2440欧元,节省防止机器故障和维护的成本8400欧元
MC Syncro Supply GmbH的两条全自动轮胎装配线上,平均每7.5秒会将一个轮胎安装到轮辋上。工厂通常每周运行5天,采用三班制,每周总计约120小时。在轮胎皂洗站,需要通过肥皂刷润湿轮胎的内胎圈。为了实现这一点,肥皂泡沫从上方流向刷子。多余的肥皂谁再通过水槽流回储槽。轮胎进出轮胎皂洗站的运输通过同步带进行,同步带由两根预安装的铜轴固定。
问题描述:由于缺少润滑剂导致机器停机
由于使用了肥皂,润滑脂会随着时间的推移而被洗掉,甚至密封轴承中的润滑油也会被洗掉。但是,使用油脂或油进行润滑对于轴承的使用寿命和运行过程中的性能表现至关重要。
结果是轴在金属轴承卡死的情况下继续旋转。这种状态只需要几个小时,这套直线系统就会报废。这次事故花费了6个小时的维修时间,并导致更换了所有有缺陷的部件(2个轴、4个轴承、2个齿带),费用为610欧元。每台机器每年都要修理两次。修理和机器故障的费用加起来高达数千欧元。
由iglidur®棒材制成的滑动轴承可节省润滑并降低成本
两条轮胎装配线都出现了不同的缺陷,这可能是由磨损引起的。问题急需解决。第一台机器再次出现了上述的损坏。轴承已锈蚀到核心部位,轴承座中的轴也已经出现磨损的情况。iglidur®四孔法兰轴承代替了在直线系统内部已经磨损的轴承座。因此,不需要更换整套直线系统。