免润滑齿轮与滑动轴承用于RGV轨道车
250 台RGV小车几乎零故障
提升效率:免维护工程塑料助力 18000 平方米物流中心运营
advastore SE 致力于实现消费者 “下单几小时内收到包裹” 的愿景。这家物流公司在德国黑森州尼德劳拉(Niederaula)运营一座大型现代化配送中心,核心是全自动 RGV 小车,装备了易格斯多款组件,可在货架间高速水平、垂直移动。
- 所需产品:耐磨、免维护、耐用的滑动轴承与齿轮(多为定制件),满足数百台RGV高效运行需求
- 应用要求:免润滑、免维护、长寿命、支持全天候不间断运行、定制件快速交付
- 应用:厂内物流
- 客户收益:凭借耐磨自润滑齿轮齿条、滑动轴承、丝杆及直线轴承,配送中心内 250 台 RGV 的多数运动部位无需润滑、免维护。advastore 与易格斯深度协作,定制件快速交付,助力 “advaShuttle” 轨道车快速落地。

面临挑战
物流服务商 advastore 成立初衷是实现订单处理流程(从下单到配送)自动化革新。核心是德国尼德劳拉的大型配送中心,占地 18000 平方米,为全国客户提供高效配送服务。
每件商品入库后拆箱,单独输送至传送带,后续全程自动化:advaShuttle 无人驾驶RGV小车取货后,通过庞大网络运送至仓库。数百台RGV在仓库内快速穿梭,完成货物入库、订单拣选并输送至打包区,可实现水平 + 垂直双向移动。
为保障小车在大型物流中心快速可靠运行,服务商需要耐用、免维护组件,确保高度同步的物流流程零故障,保障高效配送;同时需为大批量RGV提供高性价比方案,RGV自重与研发周期也是关键 —— 快速落地是配送中心投产的核心。
解决方案
advastore 在物流中心规划初期便与易格斯合作,研发初代 advaShuttle。传统齿轮齿条无法满足RGV小车水平、垂直方向的连续运行需求,全组件免维护成为合作核心。
目前,advastore 采用xirodur B180 材质的免润滑齿轮齿条,省去了定期维护,保障系统连续运行。该耐磨材料具备自润滑、低摩擦系数、减震、耐高温特性。轨道车的驱动轮啮合齿条,可独立升降,最大承重 20kg。
此外,轨道车还采用iglidur 滑动轴承、dryspin 丝杆螺母、紧凑型 drylin N 直线轴承;工厂多处采用易格斯拖链(如机器人用 triflex 拖链),保障线缆安全导向。
设计过程中,易格斯提供了深度技术咨询 + 定制件快速交付,助力 advastore 快速落地项目。易格斯支持注塑、棒材铣削、3D 打印等定制化生产。
依托可靠免润滑组件,advastore 实现大型配送中心近乎无人化运营。advaShuttle 轨道车反响极佳,公司计划将其作为独立产品推向市场。
案例中使用的产品系列

iglidur®齿轮齿条
易格斯igus齿轮由经过摩擦学优化的iglidur®高性能聚合物制成,具有免润滑免维护性能。其使用寿命明显高于同类塑料制成的齿轮。

iglidur®滑动轴承
易格斯igus塑料滑动轴承自润滑轴套,由性能卓越的工程塑料与加强纤维、固体润滑脂按照精准比例混合,可取代传统的金属轴承。

丝杠及螺母
易格斯丝杠及高性能工程塑料螺母dryspin®具备免维护、干运行、低噪音、耐腐蚀、耐脏污的特点。您也可以便捷快速地在线配置定制化解决方案。

drylin® N 直线导向
易格斯drylin® N直线导向系统至少包含导轨和滑块,专门为空间狭小的应用场景设计,尺寸紧凑,性价比高。

机器人三维拖链
易格斯机器人三维拖链,可进行各种旋转扭转三维运动,安全引导和保护机器人上的电缆,专为高要求的多轴机器人而研发。
与应用有关的任何问题请联系我

杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话