饮料贴标机使用免润滑技术实现尺寸调节
每分钟 1000 瓶,贴标机实现高精度尺寸调节
KHS 公司使用易格斯滚珠轴承与直线轴承已有超过20年经验。
不仅是轴承,他们还配套采购即装即用的完整模组,如调节系统与转向辊。对 KHS 而言,此举既简化装配,又能在超高速度下保障工艺精度。
项目概况
- 所需产品:drylin® W 直线导轨、drylin® SLW 丝杆驱动线性单元、xiros 塑料滚珠轴承、E2/000 系列拖链。
- 应用要求:每分钟 1000 瓶产能下,需满足高精度、耐腐蚀、耐清洗剂、高耐磨、免润滑
- 行业:饮料、灌装厂。
- 客户收益:无论是高度调节、转向辊还是工作台调节,所采用的旋转与线性轴承技术,二十年来持续满足 KHS 各类设备的严苛要求;客户不仅采购轴承,还获得即装即用的完整功能组件。

面临挑战
KHS 饮料灌装包装线产能高达每小时 6 万瓶(每分钟 1000 瓶、每秒近 17 瓶)。贴标技术是 KHS 的核心竞争力,亦是全球行业领导者。
KHS 为灌装企业提供热熔胶、冷胶、卷料或不干胶等多种工艺贴标站。2016 年底,其模块化系统 “Innoket Neo” 推出卷料贴标站,替代前代 Innoket 360S。卷料贴标即标签从卷材放出、裁切成固定长度、涂胶后贴附瓶身,贴标时瓶身旋转,标签直接剥离贴合。核心部件 “自动拼接器” 可无缝对接两卷标签,保障设备连续运行。
在每分钟 1000 瓶的超高速度下,所有运动部件都面临极高的精度要求。
KHS 的研发策略是:新型贴标设备开发中,水平调节、转向辊等独立功能模块,越来越多地采用预装配模组。模组需满足多项严苛要求:灌装环境潮湿,需高耐腐蚀、耐常规清洗剂;高耐磨性与卫生性同等重要;免润滑设计可避免污染,尤其适用于空瓶贴标场景。
解决方案
所采用的 iglidur® 轴套与 drylin® 直线轴承,二十年来持续满足 KHS 各类设备的严苛要求;而新的合作模式下,客户不再单独采购轴承,而是直接采购完整的预装配模组,Innoket Neo 卷料贴标站应用广泛:
裁标传感器高度调节
裁标传感器高度调节功能此前由 KHS 自行组装,现由易格斯提供完整模组,含直线调节、夹紧装置、刻度标尺及安装固定件,核心为 drylin® W 型 WS-10-40 直线导轨。
标签导向转向辊
卷料贴标站标签导向转向辊采用 xiros 塑料滚珠轴承,免润滑、耐腐蚀;辊体材质经实际测试选定,确保精准摩擦阻力。
工作台调节
整台工作台水平调节采用 drylin® SLW 丝杆驱动系统,通过手摇轮调节卷料贴标站与主机间距;工作台后侧导向采用 drylin® W 型 WSQ-16 直线导轨;E2/000 系列拖链为贴标站提供灵活的能源、信号、真空及压缩空气供给。
与应用相关的任何问题请联系我

夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话