请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > drylin为什么耐冲击、承载大、对轴更友好? >

drylin为什么耐冲击、承载大、对轴更友好?

古老的滑动应用
滑动轴承是人类工业文明发展进程史上最简单和最古老的轴承。古埃及人用滑道为金字塔运送石块,硬化后的滑坡作为导向面,泥水混合物作为润滑剂,用绳索牵引石块移动,这一古老的方法至今还常常用于现代基建。大的接触面保证了高承载能力,但也意味着巨大的阻力,用滚动代替滑动是人类技术进步的重要里程碑。
滚动可以降低阻力,但也存在问题
由于滚珠必须在有润滑的条件下才能运动,同时又需要防止污垢侵入和环境湿度影响,所以滚珠轴承通常都需要安装盖板和密封件,结构更加复杂;保持架和滚珠配合的结构非常容易受到外部冲击和振动的影响,碰撞出噪音甚至滚珠脱落。总的来说,滚珠轴承仍然是很好的选择,直到特殊材料的滑动轴承问世。
塑料滑动轴承
新型的塑料滑动轴承充分利用了现代材料技术,将固体润滑脂、塑料基体和纤维材料均匀混合,可以在没有润滑的情况下可靠工作,轻松实现10 m/s高速、100 G加速度的运动,尤其在苛刻环境条件下(高热、极度干燥、高湿等),由高性能塑料制成的轴承通常比传统滚珠轴承更耐用,应用更加广泛。
kugelumlaufbuchse_mit_20_Oel_e4c87e3bc8
承载更大
从工作原理看,循环滚珠轴承使用小钢球或滚珠在两个滚道之间循环,以减少摩擦并实现平滑的直线运动。滑动直线轴承使用塑料材料作为滑动面,通过滑动摩擦来实现运动。循环滚珠轴承与轴之间是点接触,滑动轴承与轴的接触面积要比滚动式大得多(见下图),这有助于分散负载,减少局部压力。当配合强度一样的轴时,直线滑动轴承可允许的载荷将更大。从轴承自身承载能力看,滑动轴承载荷能力取决于最大允许表面压强,drylin®的该值为150Mpa,即使达到最大值,塑料内部的纤维物质依旧不容易屈服,它们使塑料具备优异的抗弯性能,不易发生永久变形。
DRL_3_DSTILL_glide_instead_of_roll_bearing_1_b16c14e4ea
IGUS_GEN_area_load_and_point_load_CN_1_997aedc0a8
DRL_GEN_area_load_and_point_load_CN_1_1e6f8ef412
DRL_GEN_area_load_and_point_load_CN_2_1e64ac5e2b
抗震更强
结构抗震
循环滚珠轴承中的细小部件使系统对冲击非常敏感,容易发生滚珠错位或损坏,在短行程的运动中尤为明显,而直线滑动轴承由于结构简单、刚性好,对突然的冲击和震动有较好的容忍度。
材料抗震
塑料的抗弯强度明显大于金属材料,在受到冲击载荷时,可以承受更大的弯曲应力而不发生断裂、损坏、变形,从而保持轴承的精确度和性能。另外,塑料具有较好的阻尼特性,可以吸收震动能量,减少震动传递,从而降低噪音和振动。
无润滑剂硬化卡滞担忧
drylin直线滑动轴承还提供了更多优势,因为滑动膜具有良好的自润滑性能,不需要额外的润滑,不会出现润滑剂硬化卡滞在运动表面的情况,消除了此类故障风险,特别是在震动环境下。
DRL_LAB_plastic_flexural_strength_CN_1_5f961974b9

对轴友好

采用最佳的载荷分布和合适材料硬度(邵氏 D 硬度为 70 至 85 )的轴承可防止滑动元件侵蚀轴。如果承受同样的载荷,drylin®直线滑动轴承对软轴将更加友好,从而使轴的寿命更长,我们常用的轴有:摩擦特性最佳的铝制轴、重量非常轻的碳纤维轴、化学抗性强的不锈钢轴。针对不同的轴,drylin®直线滑动轴承的最优材料不尽相同。更多关于轴的选型和设计,推荐您使用我们的在线设计工具:drylin® 直线配置器

样品及资料

任何产品相关的问题请联系我
中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_30_cf6e8d4d33
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版