drylin为什么耐冲击、承载大、对轴更友好?
古老的滑动应用
滑动轴承是人类工业文明发展进程史上最简单和最古老的轴承。古埃及人用滑道为金字塔运送石块,硬化后的滑坡作为导向面,泥水混合物作为润滑剂,用绳索牵引石块移动,这一古老的方法至今还常常用于现代基建。大的接触面保证了高承载能力,但也意味着巨大的阻力,用滚动代替滑动是人类技术进步的重要里程碑。
滚动可以降低阻力,但也存在问题
由于滚珠必须在有润滑的条件下才能运动,同时又需要防止污垢侵入和环境湿度影响,所以滚珠轴承通常都需要安装盖板和密封件,结构更加复杂;保持架和滚珠配合的结构非常容易受到外部冲击和振动的影响,碰撞出噪音甚至滚珠脱落。总的来说,滚珠轴承仍然是很好的选择,直到特殊材料的滑动轴承问世。
塑料滑动轴承
新型的塑料滑动轴承充分利用了现代材料技术,将固体润滑脂、塑料基体和纤维材料均匀混合,可以在没有润滑的情况下可靠工作,轻松实现10 m/s高速、100 G加速度的运动,尤其在苛刻环境条件下(高热、极度干燥、高湿等),由高性能塑料制成的轴承通常比传统滚珠轴承更耐用,应用更加广泛。
对轴友好
采用最佳的载荷分布和合适材料硬度(邵氏 D 硬度为 70 至 85 )的轴承可防止滑动元件侵蚀轴。如果承受同样的载荷,drylin®直线滑动轴承对软轴将更加友好,从而使轴的寿命更长,我们常用的轴有:摩擦特性最佳的铝制轴、重量非常轻的碳纤维轴、化学抗性强的不锈钢轴。针对不同的轴,drylin®直线滑动轴承的最优材料不尽相同。更多关于轴的选型和设计,推荐您使用我们的在线设计工具:drylin® 直线配置器
样品及资料
任何产品相关的问题请联系我

黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话